登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Çeşitli
...
kann gelöscht werden
Single Pair Ethernet
33 28 271 6002 075
型号: 33 28 271 6002 075
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 075
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Connector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING T1 Industrial
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING M12 T1 Industrial Açılı
Çoklu kalıplanmış
Konnektör 2
HARTING M12 T1 Industrial Düz
Çoklu kalıplanmış
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Alev geciktirici
Yağa dayanıklı
Halojensiz
Sürüm
Damar sayısı
2
Damar yapısı
1x 2x AWG 24/7
Kontak sayısı
2
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
60 V DC
İletim özellikleri
600 MHz Bant genişliği
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Koruma direnci
≤ 100 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
-25 ... +80 °C taşındı
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV (kontak-kontak)
2,25 kV (kontak-toprak)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Sarı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Alev geciktirme
EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
eCl@ss
27.060.307,00