Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 28 261 6002 003
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
flammenwidrig, ölbeständig, halogenfrei
Kabellänge: 0,3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 28 261 6002 003
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING M12 T1 Industrial 180°弯式
    一体成型
  • 连接器2
    HARTING M12 T1 Industrial 直式
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    阻燃
    防油
    无卤素
版本
  • 电缆长度 0.3 m
  • 芯数 2
  • 芯结构 1x 2x AWG 22/7
  • 针数 2
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 传输特性 600 MHz 带宽
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
  • 测试电压U r.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 57.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060307 总线电缆
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen