Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
HARTING T1 Industrial
33 28 261 6002 250
型号: 33 28 261 6002 250
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 250
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 25m
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
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial angled up
Connector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
HARTING T1 Industrial
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial Acodado 180°
Sobremoldeado
Conector 2
HARTING M12 T1 Industrial Recto
Sobremoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Retardante de llama
Resistente al aceite
Sin halógenos
Versión
Longitud de cable
25 m
Número de núcleos
2
Estructura de núcleo
1x 2x AWG 22/7
Número de contactos
2
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V DC
Características de transmisión
600 MHz Ancho de banda
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Resistencia de blindaje
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-25 ... +80 °C movido
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV (contacto-contacto)
2,25 kV (contacto-tierra)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Amarillo
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
EN 60811-404 Resistencia al aceite
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.307,00