配套产品
配套产品
型号: 33 28 261 6002 050
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 050
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING M12 T1 Industrial kątowe 180°
    Zalewane
  • Złącze 2
    HARTING M12 T1 Industrial Prosty
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Ognioodporny
    Olejoodporne
    Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 2
  • Konstrukcja rdzenia 1x 2x AWG 22/7
  • Liczba kontaktów 2
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Przepustowość
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -25 ... +80 °C Przesunięty
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-uziemienie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 60811-404 Odporność na olej
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较