登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
HARTING T1 Industrial
33 28 161 6002 300
型号: 33 28 161 6002 300
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 300
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 30m
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
Tip cablu
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Conector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING T1 Industrial
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial Drept
Suprainjectat
Conector 2
HARTING M12 T1 Industrial Drept
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Fără halogeni
Rezistent la ulei
Ignifug
Versiune
Lungimea cablului
30 m
Număr de miezuri
2
Structură miez
1x 2x AWG 24/7
Număr de contacte
2
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
60 V DC
Caracteristici de transmisie
600 MHz Lăţime de bandă
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C nemişcat
-25 ... +80 °C deplasat
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-împământare)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Galben
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentare cu energie de la distanţă prin PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Întârzierea flăcării
EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
eCl@ss
27.060.307,00