登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Accessories
6
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
09 18 514 7921
型号: 09 18 514 7921
STD MALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 14
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 18 514 7921
STD MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Accessories
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
SEK 표준형
요소
수형 커넥터
접점 설명
앵글형
버전
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
14
터미네이션 길이
4.5 mm
기술적 특성
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
정격 전류
1 A
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 20 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 42 N
철수 포스
≤ 42 N
성능 레벨
3
IEC 60603-13 규격 준수
체결 주기
≥ 50
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지 (PBT)
컬러 (인서트)
회색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
İçermez
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류
F3/I3
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
6.5 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140028456
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found