配套产品
配套产品
饰品
4
系统电缆
1665
型号: 24 03 008 2200
Ha-VIS eCon 3082BT-AF
Ha-VIS eCon 3082BT-AF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 10
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 008 2200
Ha-VIS eCon 3082BT-AF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
系统电缆
1665
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS eCon 3000
  • 原件 工业以太网交换机
  • 规格 非管理型
  • 以太网类型 快速以太网
版本
  • 端口总数 10
  • 固定 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • 交換机技术 Store and Forward
  • 框架尺寸 1.632 kB
  • MAC 台尺寸 2k 入线口
  • 分组缓冲器尺寸 1 Megabit
  • 无阻塞
  • 服务质量 Ja
  • 节能以太网
  • 流量控制
  • 信号针
  • PoE 功能
  • 包装内容
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
接线数据
  • 额定电压
    24 V DC
    48 V DC
  • 允许电压 9 ... 60 V DC
  • 浪涌防护 Ja
  • 工作电流
    <273 mA @ 24 V DC
    <139 mA @ 48 V DC
  • 电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 启动电流
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • 过流保护 ‌2 A Ved indgang
  • 功率消耗 <6,72 W @ 24 V DC
  • 接线方式 Stikbar skruekontakt
  • 针数 3
  • 导体截面积 0,08 ... 2,5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • 引出线 + / - / FE
  • 反极性保护 Ja
技术参数
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (drift)
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • 空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30 sammenkoblet tilstand
  • MTBF ≈ 930.000 h
以太网端口 - 铜
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 8
  • 传输标准
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • 自动协商
  • 自动极性
  • Auto-MDI(X)
  • 传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 传输长度 100 m
以太网端口 - 光纤
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • 传输标准 100BASE-FX
  • 光纤 单模
  • 接线方式
    SC 双芯
    母头
  • 传输物理学 FO
  • 波长 1,310 nm
  • 数据速率 ‌ 100 Mbit/s
  • 传输长度 15 km
  • 输出功率 -15 ... -8 dBm
  • 输入电源 -34
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium (anodiseret)
    Stålplade (pulverlakeret)
  • 长度 107,5 mm
  • 宽度 38 mm
  • 高度 142 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Nikkel
规格和认证
  • 规格
    EN 55022 Karakteristika for radiotransmissionsforstyrrelse
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
    EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
    EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
    EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
    EN 61000-6-4 udledningsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 认证
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 531 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85176200
  • GTIN 5713140148178
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612