配套产品
配套产品
型号: 61 83 401 0221 00
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆密封圈
夹持范围: 9 ... 13 mm
热塑性塑料
红色
注释
比较
型号: 61 83 401 0221 00
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Typ příslušenství Těsnění kabelu
Technické vlastnosti
  • Upínací rozsah 9 ... 13 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Barva (příslušenství) Červená
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 37 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 84849000
  • GTIN 5713140274051
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431