配套产品
配套产品
型号: 21 01 010 2005
Sealing M8-S
Sealing M8-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
密封件
电缆直径: 4.2 ... ‌5.4 mm
热塑性塑料
透明
注释
比较
型号: 21 01 010 2005
Sealing M8-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M8
  • Identificación M8-XS
  • Tipo de accesorio Junta
Características técnicas
  • Diámetro de cable 4,2 ... ‌5,4 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Transparente
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,4 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140136618
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较