Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 61 83 401 0047 01
Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.
Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.
Notes
Comparar
Part Number: 61 83 401 0047 01
Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Connector sets
Version
  • Gender Female
  • Field of application for motor connection
  • Pack contents
    Hood
    Female insert
    7x Han E® female contacts
    Seal insert
    Cable gland
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 217.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140274266
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar