Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 61 83 401 0066 01
Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.
Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Set di connettori
Maschio
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 83 401 0066 01
Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 连接器组
版本
  • 公母类型 公头
  • 应用领域 用于马达连接
  • 包装内容
    上壳
    公插芯
    6个Han E® 母插针
    密封插芯
    电缆紧固件
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 66.04 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140683631
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta