登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
47
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Průchodky
...
Hybridní průchodky
Data a napájení/signál
09 57 568 0501 000
型号: 09 57 568 0501 000
Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装
插针: 5
上壳
尺寸: 3 A
材料: 压铸铝
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 568 0501 000
Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
LC duplex
Identifikace
Hybridní
Řada krytů
Han A
®
Prvek
Průchozí konektor do panelu
Druh kontaktu
LC ontakt
Popis kontaktu
Jednovidový
Typ krytu
Kryt
Verze
Velikost
3 A
Počet kontaktů
5
Počet výkonových kontaktů
3
Počet speciálních kontaktů
2x Optický kontakt
Specifikace speciálních kontaktů
Optický kontakt
Konfigurace kontaktů
L1, PE, N
Technické vlastnosti
Jmenovité napětí (napájení)
300 V AC
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
90,2 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140072800
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found