登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Индивидуальные решения
Siemens
...
Системные кабели для преобразователей частоты
Power cable
61 04 401 2651 00
型号: 61 04 401 2651 00
Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
公头
夹持范围: 6 ... 12 mm
注释
比较
型号: 61 04 401 2651 00
Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connector sets
Серия
Han
®
Q
Название
4/0
Версия
Тип
Male
Области применения
DC power output
Содержимое упаковки
Hood
Male insert
2x Han
®
C male contacts
Seal insert
Cable gland
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
2.5 mm²
Ассортимент зажимов
6 ... 12 mm
Свойства материала
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
47.6 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140274105
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found