Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
6
Număr articol: 33 28 021 4002 050
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Fără halogeni, Rezistent la ulei, Ignifug
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 28 021 4002 050
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
6
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    HARTING T1 Industrial
    Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
    IP20
  • Connector 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Straight
    Screw locking
    IP65 / IP67 mated condition
    Zinc die-cast
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 2
  • further contacts + shielding
  • Coding Single Pair Ethernet (SPE)
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Bandwidth
  • Data rate ‌ 1 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Mating cycles ≥ 1,000
  • Test voltage UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 240 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263116
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați