配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
型号: 33 28 020 8002 015
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1.5m
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 33 28 020 8002 015
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element 电缆组装
  • Specificație 两端预接
  • Conector 1
    HARTING T1 Industrial
    一体成型
  • Conector 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    一体成型
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
  • Descrierea cablului
    阻燃
    防油
    无卤素
Versiune
  • Lungimea cablului 1.5 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 1x 2x AWG 22/7
  • Număr de contacte 2
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie 600 MHz 带宽
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Rezistenţa ecranajului ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • Culoare (cablu)
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140798700
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600