配套产品
配套产品
型号: 09 45 800 2811
T1 Industrial crimp tool (AWG 24-22)
T1 Industrial crimp tool (AWG 24-22)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
手动压接工具
用于 HARTING T1 Industrial 插针 (AWG 24 ... AWG 22)
注释
比较
型号: 09 45 800 2811
T1 Industrial crimp tool (AWG 24-22)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 工具
  • Tipo de herramienta 手动压接工具
  • Descripción de la herramienta 用于 HARTING T1 Industrial 插针 (AWG 24 ... AWG 22)
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,595 g
  • País de origen 捷克
  • Número europeo de arancel aduanero 82073090
  • GTIN 5713140277731
  • eCl@ss 21043811 压线钳
  • ETIM EC000168
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较