登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Hoods/Housings
1
System Cables
26
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a cable
...
Conectores de datos
Single Pair Ethernet
09 45 281 2810 333
型号: 09 45 281 2810 333
T1 Industrial jack AH IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
弯式, 短版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2810 333
T1 Industrial jack AH IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Hoods/Housings
1
System Cables
26
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING T1 Industrial
Elemento
Conector de placa de circuitos impresos
Especificaciones
Acodado
Versión corta
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Tipo
Hembra
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos
2
contactos adicionales
+ apantallamiento
Contenidos del paquete
Muestra
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V DC
Características de transmisión
4 GHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Resistencia de blindaje
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 1.000
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Tensión de prueba U
DC
1 kV (contacto-contacto)
2,25 kV (contacto-tierra)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1,926 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140223509
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found