配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 2011
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 500m
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油、耐 UV, 无卤素
1x 2x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 500 m
600 MHz 带宽
注释
比较
型号: 09 45 600 2011
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Vlamvertragend
    Olie- en UV-bestendig
    Halogeenvrij
  • Eigenschappen
    Perfect geschikt voor de combinatie met HARTING SPE-connectoren
    Voor vaste en flexibele installaties in industriële toepassingen
Versie
  • Kabellengte 500 m
  • Aantal kernen 2
  • Kernstructuur 1x 2x AWG 22/7
  • Afscherming Afgeschermd
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning 100 V
  • Transmissie-eigenschappen 600 MHz Bandbreedte
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Lusweerstand ‌ 120 Ω/km
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -25 ... +80 °C verplaatst
  • Kabeldiameter 5,2 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius
    4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    8x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
  • Testspanning UDC
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-massa)
  • Isolatieweerstand @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedantie bij 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    ISO/IEC 11801-3
    IEC 61156-11
    IEC 61156-12
    IEEE 802.3bu (externe voeding over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 60811-404 Oliebestendigheid
    UL style 21815 (80 °C / 300 V)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 20.000 g
  • Nettogewicht ‌ 36 g/m
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444993
  • GTIN 5713140273764
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较