Productos combinables
Productos combinables NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
Part Number: 33 28 020 2002 002
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 0.2 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 28 020 2002 002
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Złącze 2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Wersja
  • Długość kabla 0.2 m
  • Liczba rdzeni 2
  • Konstrukcja rdzenia 1x 2x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Bandwidth
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Ilość łączeń ≥ 1,000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Napięcie testowe UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140246942
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar