Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Tilbehør
Beskyttelsesdæksler
09 30 006 5403
型号: 09 30 006 5403
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于支承座
尺寸: 6 B
单锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 006 5403
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
B
Type af tilbehør
Beskyttelsesdæksel
Beskrivelse af tilbehøret
til lejehus
Version
Størrelse
6 B
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Metal
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
47 g
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140044210
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts