配套产品
配套产品
备件
1
型号: 09 30 006 5423
Han B PROTECT COVER
Han B PROTECT COVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳
尺寸: 6 B
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 006 5423
Han B PROTECT COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
备件
1
产品详情
标识
  • 类别 Příslušenství
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 附件种类 Ochranné víčko
  • 附件介绍
    Pro kryty
    S upevňovacím lankem
版本
  • 尺寸 6 B
  • Han-Easy Lock® Ano
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
    Polykarbonát (PC)
    Nerezová ocel
  • 颜色(锁扣) RAL 7037 (prachová šedá)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 状态 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Ano
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质 Ano
  • 加州 65 号提案物质
    Olovo
    Nikl
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 62 g
  • 原产国 Německo
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140044258
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467