配套产品
配套产品
型号: 09 30 006 5427
Han B PROTECT COVER
Han B PROTECT COVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 6 B
单锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 006 5427
Han B PROTECT COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Aksesuar tipi Koruma Kapağı
  • Aksesuarın açıklaması
    kablodan kabloya muhafaza için
    Sabitleme kablolu
Sürüm
  • Boyut 6 B
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Metal
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 40 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140044289
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467