配套产品
配套产品
型号: 11 12 600 5401
Han-Yellock cover for bulkhead housing
Han-Yellock cover for bulkhead housing

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: Han-Yellock® 60
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 11 12 600 5401
Han-Yellock cover for bulkhead housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han-Yellock®
  • Zubehörtyp Abdeckkappe
  • Zubehörbeschreibung für Anbaugehäuse
Ausführung
  • Baugröße Han-Yellock® 60
  • Hinweise nicht >90° öffnen
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Betätigungstemperatur -10 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 60 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140110441
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467