Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Tilbehør
Beskyttelsesdæksler
09 20 003 5422
型号: 09 20 003 5422
Han 3A PROTECT COVER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5422
Han 3A PROTECT COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han A
®
Type af tilbehør
Beskyttelsesdæksel
Beskrivelse af tilbehøret
til stikhuse
Med fastgørelsessnor
Version
Størrelse
3 A
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Detaljer
til samlet male indsats
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP44
IP65 / IP67 med tætningsskrue 09 20 000 9918
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Metal
Materiale (låsning)
Stål
Overflade (låsning)
Forzinket
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
20 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140038929
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found