配套产品
配套产品
Inserti
4
型号: 09 30 024 5401
Han 24B PROTECT COVER WITH LATCH
Han 24B PROTECT COVER WITH LATCH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带锁板扣
尺寸: 24 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 024 5401
Han 24B PROTECT COVER WITH LATCH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Inserti
4
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di accessorio Coperchio
  • Descrizione degli accessori
    per custodie volanti
    Con aggancio per scheda
Versione
  • Taglia 24 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 29,35 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140047907
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467