配套产品
配套产品 新
饰品
1
型号: 09 06 000 9998
RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 2
RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 有编码, 右, 20 mm, 多固定, 带M2.5螺母
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 000 9998
RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Suportes de fixação B
  • Descrição do acessório
    para conectores macho
    Com codificação
    Direita
    20 mm
    Fixação múltipla
    Com porca M2,5
Características técnicas
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 2,55 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140010390
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较