配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 000 9914
DSUB LOCKING DEVICES
DSUB LOCKING DEVICES

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滑动锁定装置
尺寸: D-Sub 1
抗腐蚀钢
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 9914
DSUB LOCKING DEVICES
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件種類 滑動鎖定裝置
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
技術參數
  • 擰緊力矩 ≤0.4 Nm
材料特性
  • 材料(附件) 抗腐蝕鋼
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 有
  • REACH SVHC 物質 鉛
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質
    鉛
    鎳
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 3.65 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140087385
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400