配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9006
FEMALE SCREW LOCK M3
FEMALE SCREW LOCK M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
带间隔垫片, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9006
FEMALE SCREW LOCK M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Šroubovací čep
  • Popis příslušenství
    S distanční podložkou
    Závit M3
Verze
  • Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1.000
  • Hmotnost netto 2,511 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140088009
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400