配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
5
型号: 09 45 145 2930
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
完全屏蔽360°屏蔽触点
电缆长度: 0.5 m
连接方式: A型连接器-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 145 2930
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
5
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-port
  • 原件 Service interfaces
  • 规格 USB 3.0
  • 连接器1
    IP20 USB 3.0
    Type A
  • 连接器2
    IP20 USB 3.0
    Type A
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯结构
    4x AWG 28/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 24/7
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 连接方式 Type A connector - type A connector
  • 固定 Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • 环境温度 -25 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 5.8 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 44 g
  • 原产国 Malaysia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140059214
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222