配套产品
配套产品
Accessories
6
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 48 854 7745 028
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.8m
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 2.8 m
注释
比较
型号: 09 48 854 7745 028
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada RJ45
  • Prvek 电缆组装
  • Specifikace 两端预接
  • Konektor 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
  • Popis kabelu
    1:1布线
    无卤素
    防油
Verze
  • Délka kabelu 2.8 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -30 ... +75 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Barva (kabel)
规格和认证
  • Specifikace
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 125 g
  • Země původu 拉脱维亚
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140882386
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较