登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
128
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
RJ45
09 48 858 5588 045
型号: 09 48 858 5588 045
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 4.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 4.5 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5588 045
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 4.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Connector 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
RJ45
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING VarioBoot RJ45
Preferovaný směr: doleva/doprava
Konektor 2
HARTING VarioBoot RJ45
Preferovaný směr: doleva/doprava
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Zapojení 1:1
Ohnivzdorné
Bezhalogenové
Verze
Délka kabelu
4,5 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-20 ... +60 °C Bez pohybu
0 ... +60 °C v pohybu
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
FRNC (LSZH)
Barva (kabel)
Zelená
Specifikace a schválení
Specifikace
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 Ohnivzdornost
IEC 60754-2 Bezhalogenové provedení
IEC 60754-2 Nekorozivní
IEC 61034 Malý vývin kouře
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140882270
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609