登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
123
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Data
...
Netværk Systemkabelføring
RJ45
09 48 848 4745 021
型号: 09 48 848 4745 021
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 2.1 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 021
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Connector 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
RJ45
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING VarioBoot RJ45
Foretrukne retninger op/ned
Konnektor 2
HARTING VarioBoot RJ45
Foretrukne retninger op/ned
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Ledningsføring 1:1
Halogenfri
Oliebestandig
Version
Kabellængde
2,1 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-30 ... +75 °C uberørt
-5 ... +50 °C flyttet
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Gul
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
95 g
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140882577
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息