登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
123
没有可用数据
eShop
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
Data
...
Hálózat Rendszer kábelezés
RJ45
09 48 848 4745 024
型号: 09 48 848 4745 024
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 2.4 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 024
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
连接器1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
连接器2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING VarioBoot RJ45
首选方向上/下
连接器2
HARTING VarioBoot RJ45
首选方向上/下
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
无卤素
防油
版本
电缆长度
2.4 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-30 ... +75 °C 未移动
-5 ... +50 °C 已移动
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
规格和认证
规格
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140882560
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609