M12
09 07 002 0120 1
型号: 09 07 002 0120 1
har-SAB M12/4/4p M23/12p RA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
主电缆 M23,12 针, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 002 0120 1
har-SAB M12/4/4p M23/12p RA
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Rozbočovače
Specifikace
Hlavní kabel M23, 12pól.
Se zelenožlutou LED diodou
Verze
Celkový počet portů
4
Počet kontaktů
4
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
9 A
Jmenovité napětí
10 V DC
30 V DC
Mezní teplota
-30 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67
Počet kanálů na port
1
Logika zapojení
PNP
Vlastnosti materiálu
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
216,23 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85371098
GTIN
5713140276932
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes