配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 0120 1
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PUR
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PUR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0120 1
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Verteilerboxen
  • Beschreibung
    vormontierte Stammleitung
    mit LED grün/gelb
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Adernaufbau 3x 0,75 mm2 + 4x 0,34 mm2
  • Gesamtzahl der Ports 4
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 9 A
  • Bemessungsspannung
    10 V DC
    30 V DC
  • Grenztemperatur -30 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Anzahl der Kanäle pro Port 1
  • Schaltungslogik PNP
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 615 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140276963
  • eCl@ss 27440108 Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501