Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
系统电缆
1
Objednací číslo: 09 07 001 0225 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozbočovače
Předem osazený hlavní kabel
Počet kontaktů: 5
Celkový počet portů: 4
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 07 001 0225 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
系统电缆
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Rozbočovače
  • Specifikace Předem osazený hlavní kabel
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Uspořádání vodičů 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Celkový počet portů 4
  • Počet kontaktů 5
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 9 A
  • Jmenovité napětí
    10 V DC
    30 V DC
  • Mezní teplota -30 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Počet kanálů na port 2
  • Logika zapojení PNP
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 500 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140277120
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte