Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Cabos de sistema
1
Objednací číslo: 09 07 002 1120 1
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozbočovače
Hlavní kabel M23, 12pól., Se zelenožlutou LED diodou
Počet kontaktů: 4
Celkový počet portů: 6
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 07 002 1120 1
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Cabos de sistema
1
Detaily produktu
Identificação
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Caixas de distribuição
  • Especificação
    Cabo mestre M23, 12 polos
    Com LED verde/amarelo
Versão
  • Número total de entradas 6
  • Número de Pólos 4
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 9 A
  • Tensão Nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Limitação de temperatura -30 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Número de canais por entrada 1
  • Lógica do circuito PNP
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 251,57 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85371098
  • GTIN 5713140277144
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte