登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seri
M12
09 07 002 2120 0
型号: 09 07 002 2120 0
har-SAB M12/8/4p M23/12p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
主电缆 M23,12 针, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 002 2120 0
har-SAB M12/8/4p M23/12p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Dağıtım kutuları
Teknik özellikler
Ana kablo M23, 12 kutuplu
Yeşil/sarı LED ile
Sürüm
Toplam bağlantı noktası sayısı
8
Kontak sayısı
4
Teknik özellikler
Nominal akım
9 A
Çalışma Gerilimi
10 V DC
30 V DC
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +85 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Bağlantı noktası başına kanal sayısı
2
Devre mantığı
PNP
Malzeme özellikleri
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
301,19 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85371098
GTIN
5713140277175
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found