配套产品
配套产品
Cabos de sistema
52
型号: 09 07 005 0010 0
har-SAB M8/4/3p M12/8p
har-SAB M8/4/3p M12/8p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
主电缆 M12,8 针, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 005 0010 0
har-SAB M8/4/3p M12/8p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Системные кабели
52
产品详情
Identificação
  • Série Conectores circulares M8
  • Elemento Caixas de distribuição
  • Especificação
    Cabo mestre M12, 8 polos
    Com LED verde/amarelo
Versão
  • Número total de entradas 4
  • Número de Pólos 3
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Tensão Nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Limitação de temperatura -25 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Número de canais por entrada 2
  • Lógica do circuito PNP
Propriedades do material
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 108,2 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85371098
  • GTIN 5713140276543
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较