Matching Products
Matching Products NOVO
系统电缆
28
Part Number: 09 07 001 0115 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Caixas de distribuição
Cabo mestre pré-montado, Com LED verde/amarelo
Número de Pólos: 4
Número total de entradas: 4
Notes
Compare
Part Number: 09 07 001 0115 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
系统电缆
28
Detalhes do produto
标识
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 配电箱
  • 规格
    预装主电缆
    带绿色/黄色LED
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 端口总数 4
  • 针数 4
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压
    10 V DC
    30 V DC
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 电路逻辑 PNP
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85371098
  • GTIN 5713140276673
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare