配套产品
配套产品
Cabluri de sistem
28
型号: 09 07 001 0110 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m
har-SAB M8/4/4p PAC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0110 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
28
产品详情
Identificare
  • Seria Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specificație
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Numărul total de porturi 4
  • Număr de contacte 4
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 2
  • Circuit logic PNP
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 867 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85371098
  • GTIN 5713140276659
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较