登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Przewody systemowe
52
没有可用数据
eShop
...
Seria
M8
09 07 004 1010 0
型号: 09 07 004 1010 0
har-SAB M8/6/3p M16/14p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
主电缆 M16,14 针, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 6
注释
比较
型号: 09 07 004 1010 0
har-SAB M8/6/3p M16/14p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Przewody systemowe
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Seria
Złącza okrągłe M8
Element
Puszki dystrybucyjne
Specyfikacje
Przewód Master M16, 14 pinów
Z LED zielony/żółty
Wersja
Całkowita liczba portów
6
Liczba kontaktów
3
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
6 A
Napięcie znamionowe
10 V DC
30 V DC
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +85 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67
Liczba kanałów per port
1
Obwód logiczny
PNP
Właściwości materiału
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85371098
GTIN
5713140276727
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes