配套产品
配套产品
Cabos de sistema
52
型号: 09 07 006 2010 000
har-SAB M8/8/3p M12/12p w/o LED
har-SAB M8/8/3p M12/12p w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
主电缆 M12,12 针
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 006 2010 000
har-SAB M8/8/3p M12/12p w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Cabos de sistema
52
产品详情
标识
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 配电箱
  • 规格 主电缆 M12,12 针
版本
  • 端口总数 8
  • 针数 3
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电压
    10 V DC
    30 V DC
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 每个端口的通道数量 2
  • 电路逻辑 PNP
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140276741
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501