登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Cordons
52
没有可用数据
eShop
...
Série
M8
09 07 001 2010 300
型号: 09 07 001 2010 300
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2010 300
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Série
Connecteurs circulaires M8
Elément
Boîtes de distribution
Spécification
Câble principal pré-assemblé
Version
Longueur de câble
2 m
Structure du conducteur
2x AWG 20 + 8x AWG 24
Nombre total de ports
8
Nombre de contacts
3
Données techniques
Intensité nominale
6 A
Tension nominale
10 V DC
30 V DC
Limite de température
-25 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP67
Nombre de canaux par port
1
Circuit logique
PNP
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140276826
eCl@ss
27440108 Interface passive capteur-actionneur (avec câble)
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found