登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
Zubehör
4
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Motherboard to daughtercard connection
17 14 146 1601
型号: 17 14 146 1601
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 146
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 17 14 146 1601
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
Zubehör
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-
bus
®
HM
Identificare
Type AB22
Element
Male connector
Descrierea contactului
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Press-in termination
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Număr de contacte
146
Configuraţie contact
T / S / S / S / S / S / T
Conţinut pachet
Tube
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
7
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
2 mm
Curent nominal
1 A
Rata de transmisie a datelor
≤ 2,500 Mbit/s
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 109.5 N
Forţă de extragere
≥ 21.9 N
Nivel de performanţă
1
Tensiune de test U
r.m.s.
0.75 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
≥1.4 mm
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Culoare (inserţie)
Beige
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Nickel
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
11
Masă netă
23 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140198395
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Spanish_MX)
PDF (Cehă)
PDF (Daneză)
PDF (Germană)
PDF (Engleză)
PDF (Italiană)
PDF (Franceză)
PDF (Japoneză)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Coreeană)
PDF (Spaniolă)
PDF (Poloneză)
PDF (Turcă)
PDF (Suedeză)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found