PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
17 03 055 2218
型号: 17 03 055 2218
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 55
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 17 03 055 2218
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-
bus
®
HM
Identificatie
Type C
Element
Mannelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Versie
Aansluitmethode
Indrukafsluiting
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Aantal contacten
55
Contactconfiguratie
- / BA / BA / BA / BA / BA / -
Pakketinhoud
Buis
Technische eigenschappen
Contactrijen
7
Contactpitch (aansluitzijde)
2 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2 mm
Nominale stroom
1 A
Datasnelheid
≤ 2.500 Mbit/s
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 41,25 N
Uittrekkracht
≥ 8,25 N
Prestatieniveau
2
Testspanning U
r.m.s.
0,75 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
≥1,4 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Kleur (insteekstuk)
Бежевый
Materiaal (contacten)
Медный сплав
Oppervlak (contacten)
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
Ni Сторона подключения
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
совместим
ELV-status
совместим
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Не содержится
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Не содержится
REACH SVHC Stoffen
Не содержится
California Proposition 65 stoffen
Да
California Proposition 65 stoffen
Никель
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
3,18 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140836709
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found