配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 17 66 004 2201
HM-POWER FEDERLEISTE 4 POL. EINPR.
HM-POWER FEDERLEISTE 4 POL. EINPR.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌20 A
插针: 4
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 66 004 2201
HM-POWER FEDERLEISTE 4 POL. EINPR.
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-bus® HM
  • Azonosítás Power
  • Elem Anya csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Press-in csatlakoztatás
  • Összeköttetés típusa Alaplap a bővítőkártyához
  • Érintkezők száma 4
  • Csomag tartalma Cső
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 3 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 20 A
  • Légköztávolság > 2,3 mm
  • Kúszóáramút távolság > 2,3 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 1 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 16 N
  • Kihúzási erő ≥ 2 N
  • Teljesítményszint 2
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1.5 kV
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Színes (betét) 米色
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 40
  • Nettó tömeg 3,99 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140122307
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415