配套产品
配套产品
型号: 17 99 000 0068
Zahneinlegeteil har-bus HM 38 (5+2)
Zahneinlegeteil har-bus HM 38 (5+2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
用于直式公连接器, B型, 带19位
注释
比较
型号: 17 99 000 0068
Zahneinlegeteil har-bus HM 38 (5+2)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tools
  • Sorozat har-bus® HM
  • Szerszám típusa Insert
  • A szerszám leírása
    for straight male connectors
    for type B
    With 19 positions
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 24 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 82055980
  • GTIN 5713140123410
  • eCl@ss 21049090 Hand tool (other, unspecified)
  • UNSPSC 24.0 27110000
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较