配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 17 70 000 3001
har-bus HM Shroud Type C PCB 1.6mm
har-bus HM Shroud Type C PCB 1.6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
C型, 11 位
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 3001
har-bus HM Shroud Type C PCB 1.6mm
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri har-bus® HM
  • Aksesuar tipi Pim kaplaması
  • Aksesuarın açıklaması
    Tip C
    11 konum
Teknik özellikler
  • PCB kalınlığı ‌1,6 mm ±0,4 ‌
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Termoplastik
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 40
  • Net ağırlık 2,95 g
  • Menşei ülkesi Finlandiya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140215580
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400