登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0200 377
型号: 33 15 243 0200 377
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 377
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),50C
连接器1
har-flex IDC fem 50pos PL1
连接器2
har-flex IDC fem 50pos PL1
标识
类别
Systeembekabeling
系列
har
-flex
®
原件
Kabelmodules
规格
Voorgemonteerd aan beide kanten
连接器1
har
-flex
®
Vrouwelijke connector
连接器2
har
-flex
®
Vrouwelijke connector
Andere connectorrichting
电缆类别
Koperkabel (vlak)
版本
电缆长度
0,2 m
芯数
50
芯结构
50x AWG 30
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Grijs
RoHS
conform
ELV 状态
conform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Niet ingesloten
REACH 附件 XIV 物质
Niet ingesloten
REACH SVHC 物质
Niet ingesloten
加州 65 号提案物质
Ja
加州 65 号提案物质
Antimoontrioxide
Lood
商业数据
包装尺寸
1
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140245457
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity